확장용 키트 컴포트 장치 어댑터용

주문 번호: SV 9635640

가역형 스타터 조합을 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9635640
제품 설명
폭이 90mm인 가역형 스타터 조합을 고정하기 위한 용도.
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
1개 세트는 확장 모듈 1개, 연장 모듈 2개, 연결 핀 3개로 구성
1 세트 ≙ 1개
치수
폭: 90 mm
높이: 80 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.26 kg
총 무게
0.287 kg
관세 번호
39211900
EAN
4028177919839
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Expansion set, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm