연장 모듈 컴포트 장치 어댑터용

주문 번호: SV 9635630

길이가 서로 다른 직접 스타터를 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9635630
제품 설명
길이가 서로 다른 직접 스타터를 고정하기 위한 용도.
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
치수
폭: 45 mm
높이: 40 mm
포장 단위
8 개
순 중량
0.136 kg
총 무게
0.183 kg
관세 번호
39211900
EAN
4028177919846
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Extension module, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm