장치 어댑터 1극

주문 번호: SV 9635373

스위칭 및 보호 장치를 설정하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9635373
버전
L3
작동 원리
보드에 전기 장치를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도
재료
폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
참고 사항
원하는 위상 연결마다 서로 다른 어댑터 버전이 필요함
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
정격 전류최대
16 A
정격 작동 전압
690V (AC), 1~
극수
1극
연결 케이블(AWG)
AWG 14
연결 케이블 길이
100 mm
서포트 레일 개수/높이
1 / 10 mm
서포트 레일-유형
고정
치수
폭: 18 mm
높이: 160 mm
깊이: 35 mm
포장 단위
6 개
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.382 kg
구리 함랑(kg/개)
0.009
관세 번호
85369095
EAN
4028177934566
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서