장치 어댑터 1극

주문 번호: SV 9635381

스위칭 및 보호 장치를 설정하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9635381
버전
L1
작동 원리
보드에 전기 장치를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도
재료
폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
참고 사항
원하는 위상 연결마다 서로 다른 어댑터 버전이 필요함
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
정격 전류최대
63 A
정격 작동 전압
690V (AC), 1~
극수
1극
연결 케이블(AWG)
AWG 8
연결 케이블 길이
100 mm
서포트 레일 개수/높이
1 / 10 mm
서포트 레일-유형
고정
치수
폭: 18 mm
높이: 160 mm
깊이: 35 mm
포장 단위
6 개
순 중량
0.33 kg
총 무게
0.425 kg
구리 함랑(kg/개)
0.015
관세 번호
85369095
EAN
4028177934535
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L1), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서