장치 서포트 접점 시스템 없음

주문 번호: SV 9635390

다양한 장치를 사용할 경우 보드에 장착 옵션을 확장하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9635390
작동 원리
다양한 장치를 사용할 경우 보드에 장착 옵션을 확장하기 위한 용도
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
치수
폭: 18 mm
높이: 160 mm
깊이: 34.5 mm
서포트 레일-유형
고정
서포트 레일 개수/높이
1 / 10 mm
포장 단위
6 개
순 중량
0.258 kg
총 무게
0.32 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177934542
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
TS component support, WH: 18 x 160 mm, without contact system
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서