커버 섹션

주문 번호: SV 9608000

길이 개별 단축 가능, Mini-PLS 베이스 트레이 섹션에 클립 조립용

주문 번호:
SV 9608000
재료
열변형된 강성 PVC
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
길이
250 mm
버스바 시스템에 적합
Mini-PLS
치수
길이: 250 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.25 kg
총 무게
0.3 kg
관세 번호
85472000
EAN
4028177140660
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
제품 설명
SV Mini-PLS cover section, L: 250 mm
인증
UR + C-UR (recognized)