Mini-PLS 버스바 어댑터 NH 퓨즈-스위치 단로기 용

주문 번호: SV 9629100

Mini-PLS 버스바 시스템에 NH 퓨즈 스위치 분리기 크기 000 연결용

주문 번호:
SV 9629100
제품 설명
Mini-PLS 버스바 시스템에 NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 000의 장착용(주문 번호 3431.000)
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9011
단면적
35 mm²
치수
폭: 90 mm
높이: 160 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.5 kg
총 무게
0.559 kg
구리 함랑(kg/개)
0.23
관세 번호
74071000
EAN
4028177149885
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Mini-PLS busbar adaptor, connection cable 35 mm², for NH fuse-switch disconnector size 000, SV 3431000
인증
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서