Mini-PLS 도체 안정장치 구성품

주문 번호: SV 9630005

정격 전류 63A

주문 번호:
SV 9630005
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
섀시: RAL 9011
커버: RAL 7035
연결 타입, 전기의
인장 스프링 클램프
퓨즈 링크
D 02-E 18
정격 전류최대
63 A
치수
폭: 39.5 mm
높이: 189 mm
원형 도체의 연결
1.5 ‐ 16 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
0.34 kg
총 무게
0.374 kg
구리 함랑(kg/개)
0.11
관세 번호
85369095
EAN
4028177809024
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
제품 설명
SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², tension spring clamp, WH: 39,5x189 mm
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서