서포트 레일 35 x 15mm Mini-PLS/회로 차단기 장치 어댑터용

주문 번호: SV 9320120

Mini-PLS와 CB 장치 어댑터용 서포트 레일.

주문 번호:
SV 9320120
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 및 측면 밀림 방지 장치 포함
적합한 품목 번호
9342.400
9342.410
9629.000
치수
폭: 72 mm
포장 단위
5 개
순 중량
0.36 kg
총 무게
0.403 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177219762
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
제품 설명
SV Support rail 35x15 mm, W: 72 mm, sheet steel
데이터 시트
일반 기술 정보