서포트 레일 35 x 7.5mm Mini-PLS 장치 어댑터용

주문 번호: SV 3548000

Mini-PLS 장치 어댑터에 고정하기 위한 용도

주문 번호:
SV 3548000
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 및 측면 밀림 방지 장치 포함
치수
폭: 54 mm
포장 단위
10 개
순 중량
0.19 kg
총 무게
0.197 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
제품 설명
SV Support rail 35x7,5 mm, W: 54 mm, sheet steel