- 주문 번호:
- SV 9320150
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 스크루 및 측면 밀림 방지 장치 포함
- 치수
- 폭: 45 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.16 kg
- 총 무게
- 0.171 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177236394
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- 제품 설명
- SV Support rail 35x7,5 mm, W: 45 mm, sheet steel