버스바 시스템 최대 800A 또는 1600A의 버스바 시스템 RiLine60 중심 간격 60mm, 3극 및 4극, 완전한 접촉 위험 보호, 전 세계 사용 가능. 최대 800A 또는 1600A의 버스바 시스템 RiLine60 RiLine60 기본 시스템 시스템 기본 구성을 위한 모든 구성 요소: 버스바 홀더, 플랫 레일 및 PLS 특수 레일, 레일 커넥터를 통한 연결 기술, 바닥 트레이 및 커버 프로파일을 적용한 완벽한 접촉 방지 기능 포함. 제품으로 이동 최대 800A 또는 1600A의 버스바 시스템 RiLine60 RiLine60 연결 어댑터 원형 도체 및 평판 재질에 적합한 연결 어댑터 제품으로 이동 최대 800A 또는 1600A의 버스바 시스템 RiLine60 RiLine60 장치 어댑터 모터 스타터 조합을 직접 구축하기 위한 OM 어댑터, 콤팩트 회로 차단기(MCCB)를 버스바 시스템에 직접 간편하게 조립하기 위한 CB 어댑터. 제품으로 이동 최대 800A 또는 1600A의 버스바 시스템 RiLine60 RiLine60 퓨즈 부품 D02, DII 및 DIII 퓨즈 링크용 콤팩트 3극 버스 장착 퓨즈 베이스, D 스위치로도 전환 가능, 고성능 NH 퓨즈 스위치 분리기 및 버스바, 퓨즈 기술용 액세서리. 제품으로 이동 최대 800A 또는 1600A의 버스바 시스템 RiLine60 RiLine60 일반 액세서리 1극 및 2극 버스바 홀더, 범용 홀더, 적층 구리 레일, 클램프 및 커버로 구성된 RiLine60 시스템 포트폴리오용 보완 제품. 제품으로 이동