- 주문 번호:
- SV 3514.000
- 제품 설명
- PLS 특별 버스바를 드릴 구멍없이 연결하기 위해 사용.
- 재료
- E-Cu
- 표면 처리
- 니켈도금
- 버스바에 적합
- PLS 1600
- 연결 방식
- 단순 결합
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 1.26 kg
- 총 무게
- 1.344 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.42
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177043510
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 제품 설명
- SV Busbar connector, PLS 1600, single connection