스페이서 RiLine 버스바 홀더(평강 바 시스템)용

품목 번호: SV 9340.090

크기가 12 x5 및 12 x 10mm인 버스바 연결을 위한 구리 플랫바 버스바 홀더용

품목 번호:
SV 9340.090
제품 설명
버스바 치수(12 x 5mm 및 12 x 10mm)를 수용하기 위한 용도.
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
적합한 품목 번호
9340.000
9340.004
9340.010
9340.030
포장 단위
12 개
순 중량
0.024 kg
총 무게
0.021 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177551916
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Spacer, for busbar support, SV 934000/004/010/030, for busbar WH: 12x5/12x10 mm
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
문서화
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보