- 주문 번호:
- SV 9340210
- 제품 설명
- 베이스 트레이에 클립식 장착을 하기 위한 용도.
- 재료
- 열변형된 강성 PVC
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 커버 섹션에 전방부터 부하가 가해지는 경우에는 안정화를 위해 서포트 패널이 있어야 함
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 버스바 시스템에 적합
- 평강 구리바, 3극
- PLS 800, 3극
- PLS 1600, 3극
- 치수
- 길이: 1,100 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 2.8 kg
- 총 무게
- 2.98 kg
- 관세 번호
- 85472000
- EAN
- 4028177502437
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 제품 설명
- SV Cover section, L: 1100 mm
- 인증
- UL + C-UL (listed)