- 주문 번호:
- SV 9341.170
- 제품 설명
- 버스바 구성품의 후면 접촉 위험 보호용.
- 재료
- 열변형된 강성 PVC
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 극수
- 3극
- 버스바 시스템에 적합
- PLS 800, 3극
- 치수
- 길이: 2,400 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.662 kg
- 총 무게
- 2.862 kg
- 관세 번호
- 85472000
- EAN
- 4028177572348
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 제품 설명
- SV Base tray, L: 2400 mm (PLS 800)
- 인증
- UL + C-UL (listed)