베이스 트레이 RiLine 버스바 시스템용

주문 번호: SV 9342.110

버스바 구성품의 후면 접촉 위험 보호.

주문 번호:
SV 9342.110
제품 설명
버스바 구성품의 후면 접촉 위험 보호용.
재료
열변형된 강성 PVC
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
참고 사항
필요로 하는 길이로 절단 가능
극수
3극
버스바 시스템에 적합
PLS 1600, 3극
치수
길이: 700 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.658 kg
총 무게
1.878 kg
관세 번호
85472000
EAN
4028177503533
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
제품 설명
SV Base tray, L: 700 mm (PLS 1600)
인증
UL + C-UL (listed)
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보