- 주문 번호:
- SV 9340.230
- 제품 설명
- UL 508에 따라 요청된 "급전 회로"를 위한 여유 공간 유지용. PLS 800/1600 및 버스바 중심 간격이 60mm인 평강 바 시스템용.
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 버스바 연결을 위해 가로 분리재 2개 필요
- 극수
- 3극
- 버스바 시스템에 적합
- 3극
- 치수
- 길이: 160 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.05 kg
- 총 무게
- 0.062 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177565555
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 제품 설명
- SV Cross member, L: 160 mm, for support panel SV 9340220
- 인증
- UL + C-UL (listed)