- 주문 번호:
- SV 9342.224
- 재료
- 커버: ABS
천공 섹션: 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 정격 전류최대
- 125 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 4~
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 125A, JDDZ/7
- 65kA - 480V, 회로 차단기 최대 125A, DIVQ/7
- 65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 400A, JDDZ/7
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 참고 사항
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효
- DC 애플리케이션에서 정격 작동 전압은 버스바 홀더 9340.050/9341.050/9342.050에서 버스바 정렬과 관련됩니다
- 극수
- 4극
- 치수
- 폭: 75 mm
높이: 270 mm
- 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
- 10 ‐ 25 mm²
- 원형 도체의 연결, 멀티 와이어
- 16 ‐ 35 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 10 x 7.8 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.199 kg
- 총 무게
- 0.632 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.07
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177536807
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV Connection adaptor, 125 A, 690 V, 4-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 10-35 mm², clamping area WH: 10x7,8 mm