연결 어댑터

주문 번호: SV 9342.240

60mm의 중심 간격이 있는 버스바 시스템용.

주문 번호:
SV 9342.240
재료
커버: ABS
천공 섹션: 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
정격 전류최대
125 A
정격 작동 전압
690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)
50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 125A, JDDZ/7
65kA - 480V, 회로 차단기 최대 125A, DIVQ/7
65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 400A, JDDZ/7
케이블 출력부
하부
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
참고 사항
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효
DC 애플리케이션에서 정격 작동 전압은 버스바 홀더 9340.050/9341.050/9342.050에서 버스바 정렬과 관련됩니다
극수
3극
치수
폭: 55 mm
높이: 210 mm
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
10 ‐ 25 mm²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
16 ‐ 35 mm²
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
10 x 7.8 mm
정격 작동 전압(L1 + L2)
1000V(DC)
정격 작동 전압(L1 + L3)
1500V(DC)
포장 단위
1 개
순 중량
0.375 kg
총 무게
0.376 kg
구리 함랑(kg/개)
0.052
관세 번호
85369010
EAN
4028177522947
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Connection adaptor, 125 A, 690 V, 3-pole, cable outet bottom, round conductor connection 10-35 mm², clamping area WH: 10x7,8 mm
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
자세한 기술 정보
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보
Short-circuit resistance diagram