- 주문 번호:
- SV 9342.300
- 재료
- 커버: ABS
천공 섹션: 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 정격 전류최대
- 800 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 600A, JDDZ/7
- 65kA - 480V, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7
- 65kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 800A, JDDZ/7
- 케이블 출력부
- 하부
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 참고 사항
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효
- DC 애플리케이션에서 정격 작동 전압은 버스바 홀더 9340.050/9341.050/9342.050에서 버스바 정렬과 관련됩니다
- 극수
- 3극
- 치수
- 폭: 129 mm
높이: 246 mm
- 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
- 95 ‐ 185 mm²
- 원형 도체의 연결, 멀티 와이어
- 95 ‐ 300 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 33 x 20 mm
- 정격 작동 전압(L1 + L2)
- 1000V(DC)
- 정격 작동 전압(L1 + L3)
- 1500V(DC)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.365 kg
- 총 무게
- 1.58 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.358
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177503687
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV Connection adaptor, 800 A, 690 V, 3-pole, cable outet bottom, round conductor connection 95-300 mm², clamping area WH: 33x20 mm