OM 어댑터 연결 케이블 포함

품목 번호: SV 9340.400

품목 번호:
SV 9340.400
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
섀시: RAL 7035
연결 케이블(AWG)
AWG 12
정격 전류최대
25 A
정격 작동 전압
690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)
30kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 60A, JDDZ/7
50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 35A, JDDZ/7
65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 30A, JDDZ/7
65kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 30A, JDDZ/7
50kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 27A, NHJH/7
65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 32A, NHJH/7
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
연결 케이블 길이
130 mm
서포트 레일-유형
null
참고 사항
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수
3극
치수
폭: 90 mm
높이: 208 mm
서포트 레일 개수/높이
3 / 10 mm
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))
45 mm x 170 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.47 kg
총 무게
0.473 kg
구리 함랑(kg/개)
0.036
관세 번호
85369095
EAN
4028177673830
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV OM adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 12, WH: 90x208 mm, support frame, support rail TS 45D, 2xTS 45D-V
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보
Short-circuit resistance diagram