OM 어댑터 연결 케이블 포함

주문 번호: SV 9340750

주문 번호:
SV 9340750
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
섀시: RAL 7035
연결 케이블(AWG)
AWG 8
정격 전류최대
40 A
정격 작동 전압
690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)
30kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 60A, JDDZ/7
30kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 63A, NHJH/7
65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 60A, JDDZ/7
65kA - 480V, 수동 모터 컨트롤러 최대 63 A, NLRV/7
65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 63A, NHJH/7
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
연결 케이블 길이
130 mm
서포트 레일-유형
서포트 프레임 미포함, 15 x 35mm 1개
참고 사항
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수
3극
치수
폭: 55 mm
높이: 208 mm
서포트 레일 개수/높이
1 / 15 mm
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.34 kg
총 무게
0.381 kg
구리 함랑(kg/개)
0.088
관세 번호
85369095
EAN
4028177673854
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV OM adaptor, 40 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 8, WH: 55x208 mm, metal support rail
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보
Short-circuit resistance diagram