- 품목 번호:
- SV 9340.650
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- 섀시: RAL 7035
- 정격 전류최대
- 65 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 서포트 레일-유형
- null
- 극수
- 3극
- 서포트 프레임-버팀쇠
- 있음
- 주문 번호 관련 참고 사항
- IEC 61 439-1에 준한 방열 검사에 따르면 최대 전류 용량 80A까지 가능함
- 치수
- 폭: 55 mm
높이: 272 mm
- 원형 도체의 연결
- 2.5 ‐ 16 mm²
- 서포트 레일 개수/높이
- 2 / 10 mm
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))
- 55 mm x 237 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.339 kg
- 총 무게
- 0.377 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.059
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177502673
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV OM adaptor, 65 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 2,5-16 mm², WH: 55x272 mm, support frame, support rail TS 55E, TS 55D-V