OM 어댑터 삽입식 배출관 포함

주문 번호: SV 9340.910

주문 번호:
SV 9340.910
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
섀시: RAL 7035
제공 범위
3개의 주접점(1.5 ~ 4mm²)용 커넥터 연결 옵션
정격 전류최대
25 A
정격 작동 전압
690V, 3~
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
서포트 레일-유형
서포트 프레임, TS 45D 1개, TS 45D-V 1개
극수
3극
Connector outlet
3개의 주접점(1.5 ~ 4mm²)용 커넥터 연결 옵션
치수
폭: 45 mm
높이: 208 mm
원형 도체의 연결
1.5 ‐ 4 mm²
서포트 레일 개수/높이
2 / 10 mm
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))
45 mm x 170 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.201 kg
총 무게
0.289 kg
구리 함랑(kg/개)
0.025
관세 번호
85369095
EAN
4028177555464
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV OM adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, with plug-in cable outlet, WH: 45x208 mm, support frame, support rail TS 45D, TS 45D-V
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보