서포트 프레임 OM-어댑터/홀더용

주문 번호: SV 9341850

너비가 45mm/55mm인 어댑터용

주문 번호:
SV 9341850
사용 영역
대체 부품 또는 대체 모듈 구성을 위해 사용 가능.
재료
폴리아미드
색상
RAL 9005
어댑터 폭용
55 mm
참고 사항
OM 어댑터/홀더와 결합에 대해 UL 인증 보유
치수
길이: 237 mm
포장 단위
5 개
순 중량
0.235 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177503427
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
데이터 시트
일반 기술 정보
Technical Data sheet