- 주문 번호:
- SV 9342920
- 버전
- TS 55C
- 제품 설명
- 어댑터 섹션과 서포트 프레임에 고정용.
- 재료
- 폴리아미드
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 스크루 포함
- Anti-slip guard for motor circuit-breaker
- 있음
- 서포트 레일-유형
- TS 55C
- 참고 사항
- OM 어댑터/홀더와 결합에 대해 UL 인증 보유
- 서포트 레일 TS xxD-V는 서포트 프레임에 피치 패턴과 무관하게 장착하기 위한 용도로만 사용할 수 있음
- 치수
- 폭: 55 mm
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.045 kg
- 총 무게
- 0.052 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177503960
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- 제품 설명
- SV Support rail 35x10 mm, W: 55 mm, version TS 55C