서포트 레일 35 x 10mm OM-어댑터/홀더용

주문 번호: SV 9342930

어댑터 섹션 또는 서포트 프레임에 고정하기 위해 사용

주문 번호:
SV 9342930
버전
TS 55D
제품 설명
어댑터 섹션과 서포트 프레임에 고정용.
재료
폴리아미드
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 스크루 포함
서포트 레일-유형
TS 55D
참고 사항
OM 어댑터/홀더와 결합에 대해 UL 인증 보유
서포트 레일 TS xxD-V는 서포트 프레임에 피치 패턴과 무관하게 장착하기 위한 용도로만 사용할 수 있음
치수
폭: 55 mm
포장 단위
5 개
순 중량
0.04 kg
총 무게
0.05 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177503977
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
제품 설명
SV Support rail 35x10 mm, W: 55 mm, version TS 55D
데이터 시트
일반 기술 정보