- 주문 번호:
- SV 9340260
- 제품 설명
- 외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- 섀시: RAL 7035
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 서포트 레일-유형
- 서포트 프레임, PinBlock
- 극수
- 3극
- PinBlock
- 있음
- 치수
- 폭: 45 mm
높이: 208 mm - 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))
- 45 mm x 170 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.219 kg
- 총 무게
- 0.22 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177504363
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
- SV OM Support, WH: 45x208 mm, support frame, PinBlock, without contact system
- 문서화
- 사용 설명서