트윈 케이블 2.5 ~ 16mm² 인장 스프링 클램프가 있는 OM 어댑터용

품목 번호: SV 9340.830

어댑터당 최대 2개의 개폐장치를 개별 연결하기 위한 사전 조립된 연결 케이블

품목 번호:
SV 9340.830
제품 설명
어댑터당 최대 두 개의 스위치 장치의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연결 케이블.
재료
절연 PVC
내열 범위 최대 105 °C까지
양쪽 종단이 초음파 압축된 내열도관
AWG
AWG|8 = 8.37|mm² ≙ 10|mm²
참고 사항
AWG = American Wire Gauges(미국 전선 규격)
치수
길이: 140 mm, 250 mm
포장 단위
6 개
순 중량
0.18 kg
총 무게
0.248 kg
구리 함랑(kg/개)
0.02
관세 번호
85444290
EAN
4028177673861
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Twin cord, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보