인서트 스트립 CB-장치 어댑터

주문 번호: SV 9342.720

구조물 너비 확장용

주문 번호:
SV 9342.720
제품 설명
구축 폭을 140mm에서 190 mm로 확장하기 위한 용도.
재료
ABS
색상
RAL 7035
제공 범위
Siemens사 회로 차단기 VL630(3극) 연결 재료 포함
참고 사항
장치 어댑터를 확장하려면 인서트 스트립이 4개가 있어야 함
적합한 품목 번호
9345.700
9345.710
9345.720
9345.730
치수
폭: 25 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.504 kg
총 무게
0.56 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177503830
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Inserted strip, for circuit-breaker component adaptor 400/630 A, W: 25 mm
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보