버스바 시스템 RiLine60 - 800A 및 1600A 퓨즈 부품 RiLine 최대 630A의 IEC 또는 UL 어플리케이션용 혁신적 퓨즈 부품 퓨즈 부품 RiLine 버스 마운팅 퓨즈 베이스 3핀, D02 E18, DII E27, DIII E33 퓨즈 기술용 제품으로 이동 퓨즈 부품 RiLine NH 퓨즈-스위치 단로기 크기 00 - 3, 고정 다리를 돌려 케이블 아웃렛(상단/하단) 간단 교환 제품으로 이동 퓨즈 부품 RiLine NH 퓨즈 스위치 분리기 크기 00, 버스바 중심 간격 60 및 100mm용 제품으로 이동 퓨즈 부품 RiLine 퓨즈 홀더 제품으로 이동