단자함 NH-안전 장치 스위치용

품목 번호: SV 9346.450

크기 1 - 3 NH 퓨즈 스위치 분리기용, 박스 터미널 연결부의 NH 분리기 개조용

품목 번호:
SV 9346.450
사용 영역
NH-스트립을 둥근 도체용 프레임 터미널 스트립으로 전환하기 위해.
재료
주조 황동
표면 처리
니켈도금
원형 도체의 연결
300 mm²
포장 단위
3 개
순 중량
0.42 kg
총 무게
0.447 kg
관세 번호
85389099
EAN
4028177631809
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
SV Box terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (SV 9346XXX), round conductor connection 35-300 mm²
데이터 시트
일반 기술 정보