버스바 단자 NH-안전 장치 스위치용

품목 번호: SV 9346.470

크기 00 - 3 NH 퓨즈 스위치 분리기용, 중앙 간격이 185mm인 버스바 시스템에 NH 분리기를 구멍을 뚫지 않고 조립하기 위해 사용

품목 번호:
SV 9346.470
사용 영역
185mm 중심 간격의 레일 시스템에 NH-스트립을 드릴 구멍없이 설치하기 위한 용도.
적합한 제품 주문 번호
9346040
9346050
포장 단위
3 개
순 중량
0.114 kg
총 무게
0.117 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177665439
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
SV Busbar terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 00 (SV 9346040/050)
데이터 시트
일반 기술 정보