받침각 NH-안전 장치 스위치용

품목 번호: SV 9346.430

크기 00 - 3 NH 퓨즈 스위치 분리기용, 개별 제작된 접촉 보호 커버 고정용, 분리기 좌우에 고정 가능

품목 번호:
SV 9346.430
사용 영역
예를 들어 분배형 인클로저와 결합하는 특별한 사용을 위해 개별 제작된 접촉 위험 보호 커버를 선택적으로 고정하기 위한 용도. 받침 브래킷을 스트립 섀시의 좌측 및 우측 면에 고정할 수 있음.
포장 단위
4 개
순 중량
0.012 kg
총 무게
0.02 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177631786
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
데이터 시트
일반 기술 정보