버스바 홀더

주문 번호: SV 3052000

1250A(100mm), 1600A(185mm), 2500A(150mm), 3000A(150mm) 버스바 시스템용

주문 번호:
SV 3052000
재료
강화 유리섬유 불포화 폴리에스터(PBT)
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
극수
3극
185 mm
버스바에 적합
50 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
정격 전류최대
1,600 A
품목 번호 관련 참고 사항:
버스바 홀더의 기본 구성품은 또한 1극 홀더로도 사용 가능하다.
치수
폭: 24 mm
높이: 515 mm
깊이: 51 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.26 kg
총 무게
1.338 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177035751
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
제품 설명
SV Busbar support, 3-pole, 185 mm bar centre distance, for busbar WH: 50-80x10 mm
인증
ABS
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram
상세 기술 내역