레일 사이즈 적용을 위한 커넥터 구성요소

주문 번호: SV 3076000

50x10mm 규격의 버스바를 수용하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 3076000
재료
강화 유리섬유 불포화 폴리에스터(PBT)
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
For adapting the busbar width
50 mm
포장 단위
24 개
순 중량
0.024 kg
총 무게
0.037 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177036116
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
제품 설명
SV Insert, for busbar support, SV 3073000 (E-Cu 50x10 mm)