도체 연결 클램프

주문 번호: SV 3450500

원형 도체 및 라미네이팅된 구리 바 연결용

주문 번호:
SV 3450500
제품 설명
적층 구리바와 원형 도체 연결용
재료
강판
표면 처리
아연도금, 부동태화
참고 사항
페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
원형 도체의 연결
1 ‐ 4 mm²
적합한 바 두께
5 mm
포장 단위
15 개
순 중량
0.225 kg
총 무게
0.278 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
85369010
EAN
4028177042674
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
SV Conductor connection clamp, 1-4 mm², for bar thickness 5 mm
인증
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역