플레이트 터미널

주문 번호: SV 3562000

구멍을 뚫지 않고 라미네이팅된 구리 바 연결에 사용

주문 번호:
SV 3562000
제품 설명
적층 구리 바를 드릴 구멍없이 연결하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금, 부동태화
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
54 x 10 mm
버스바에 적합
50 x 10 mm
버스바에 적합
버스바 E-Cu
포장 단위
3 개
순 중량
1.2 kg
총 무게
1.412 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
5.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
85369010
EAN
4028177044395
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
SV Plate clamp, for laminated copper bar, clamping area WH: 54x10 mm, for busbar WH: 50x10 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역