시스템 커버

주문 번호: SV 3090000

도체 연결 클램프 및 플레이트 클램프용

주문 번호:
SV 3090000
제품 설명
도체 연결 터미널 및 플레이트 터미널용.
재료
ABS
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
참고 사항
바 중심 간격이 60/100mm인 3극 시스템용
베이스 트레이가 없는 시스템에만 사용 가능
베이스 트레이가 있는 시스템의 경우 시스템 커버를 기계로 절단해야 함
치수
폭: 100 mm
깊이: 110 mm
포장 단위
4 개
순 중량
1.2 kg
총 무게
1.791 kg
관세 번호
85472000
EAN
4028177036345
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
제품 설명
SV System cover, WD: 100x110 mm, H: 230-325 mm
데이터 시트
상세 기술 내역