버스바 홀더 2극

주문 번호: SV 9340040

적용 영역 PEN/N/PE 및 N/PE용.

주문 번호:
SV 9340040
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
버스바에 적합
12 x 5 ~ 30 x 10 mm
극수
2극
버스바의 중심 간격
60 mm
정격 작동 전압
1000 V, 2~
N/PE-홀더
있음
PEN/N/PE-홀더
있음
포장 단위
4 개
순 중량
0.44 kg
총 무게
0.51 kg
관세 번호
85469010
EAN
4028177565623
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
제품 설명
SV Busbar support, 2-pole, 60 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5-30x10 mm
인증
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
상세 기술 내역