연결부 커버 NH 퓨즈-스위치 단로기 용

주문 번호: SV 9344550

긴 칼라가 있는 링 터미널 사용 시 접촉 보호 커버 연장용, 상단 및 하단에 열반 결합 가능

주문 번호:
SV 9344550
제품 설명
접촉 위험 보호 커버를 연장하기 위한 용도, 예: 긴 페룰이 있는 링 단자 사용 시. 상단과 하단에 임의로 열반 가능.
재료
폴리아미드
색상
RAL 7035
적합한 조립 사이즈
3
포장 단위
2 개
순 중량
0.22 kg
총 무게
0.228 kg
관세 번호
85472000
EAN
4028177540880
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
제품 설명
SV Connection space cover, for NH fuse-switch disconnector, size 3
데이터 시트
상세 기술 내역