초소형 스위치 NH 퓨즈-스위치 단로기/NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기용(185mm)

주문 번호: SV 3071000

주문 번호:
SV 3071000
제품 설명
NH 장치(스위치 커버)의 스위치 위치 표시용.
최대 정격 작동 전류
5 A
적합한 조립 사이즈
NH 퓨즈-스위치 단로기, 사이즈 000/00
NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기, 사이즈 00 ~ 3(185mm)
포장 단위
5 개
순 중량
0.015 kg
총 무게
0.018 kg
관세 번호
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Micro-switch, for NH fuse-switch disconnector size 000/00, NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3