초소형 스위치 NH 퓨즈-스위치 단로기/NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기용(185mm)

주문 번호: SV 9344510

주문 번호:
SV 9344510
제품 설명
NH 장치(스위치 커버)의 스위치 위치 표시용.
제공 범위
단로기 섀시에 초소형 스위치를 고정하기 위한 플라스틱 포켓 포함
최대 정격 작동 전류
5 A
적합한 조립 사이즈
NH 퓨즈-스위치 단로기, 사이즈 1 ~ 3
포장 단위
2 개
순 중량
0.006 kg
총 무게
0.008 kg
관세 번호
85365019
EAN
4028177540835
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Micro-switch, for NH fuse-switch disconnector size 1-3, including plastic lug