퓨즈 홀더 30 A

주문 번호: SV 9345040

3극, 60mm 버스바 중심 간격의 버스바 시스템용.

주문 번호:
SV 9345040
버전
등급 CC 퓨즈 유형용
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
원형 도체용 연결부
AWG 10 - 16
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
참고 사항
IEC 60 269-2/-4/-6에 따른 10 x 38mm 퓨즈 고정에 적합하지 않음
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
퓨즈 유형(등급)
CC
최대 정격 작동 전류
30 A
정격 작동 전압
600V, 3~
Fuse standard
UL 248-4
Test specification
UL 4248-4
치수
폭: 27 mm
높이: 200 mm
원형 도체의 연결
1.5 ‐ 6 mm²
안전장치에 적합
직경: 10 mm
길이: 38 mm
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
신호등을 위한 전압 범위
110 ‐ 600 V
전기 사양 UL(SCCR)
200kA - 600V, 퓨즈 등급 CC 최대 30A, JDDZ/7
극수
3극
원형 도체 단면적
1.5 ‐ 6 mm²
포장 단위
4 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.84 kg
구리 함랑(kg/개)
0.032
관세 번호
85369095
EAN
4028177709294
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Fuse holder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram