접촉 위험 방지 커버 플레이트 185mm 버스바 시스템용

주문 번호: SV 9677580

버스바 조립의 후면과 전면 접촉 위험 보호용.

주문 번호:
SV 9677580
제품 설명
버스바 조립의 후면과 전면 접촉 위험 보호용.
재료
베이스 트레이: 폴리페닐렌 에테르(PPE)
트림 섹션: 폴리페닐렌 에테르(PPE)
커버 섹션: 폴리아미드
중앙 커버: 폴리아미드
색상
RAL 7035
제공 범위
커버 섹션, 천공형, 50mm 폭
커버 섹션, 천공형, 100mm 폭
베이스 트레이
트림 섹션
버스바 홀더용 중앙 커버
폭에 적합
= 1,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
5.42 kg
총 무게
5.82 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177705449
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
제품 설명
SV Contact hazard protection cover, for busbar system SV 9677XXX, for TS, SE (W: 1200 mm)
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서