커버 NH-안전 장치 스위치용

주문 번호: SV 9677415

접촉 위험 보호 커버가 있는 버스바 시스템을 185mm로 장착할 때 상부 영역에서 NH 퓨즈-스위치 단로기의 후면 접촉 위험 보호를 높이기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9677415
제품 설명
접촉 위험 보호 커버가 있는 버스바 시스템을 185mm로 장착할 때 상부 영역에서 NH 퓨즈-스위치 단로기의 후면 접촉 위험 보호를 높이기 위한 용도.
재료
폴리아미드
색상
RAL 7035
적합한 조립 사이즈
1 - 3
포장 단위
5 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.112 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177806382
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
제품 설명
SV Cover, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (185 mm), rear side