연결부 커버, 후면 NH 슬림라인 스위치-단로기용

주문 번호: SV 9677402

긴 페룰이 있는 링 단자를 사용할 때 케이블 연결 영역에서 후면 접촉 위험 보호를 보장하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9677402
제품 설명
긴 페룰이 있는 링 단자를 사용할 때 케이블 연결 영역에서 후면 접촉 위험 보호를 보장하기 위한 용도. 이로써 전면 연결부 커버(9677.400/.410)와 함께 연결부 전반의 접촉 위험 보호가 달성됨.
재료
폴리아미드
색상
RAL 7035
적합한 조립 사이즈
00
포장 단위
1 개
순 중량
0.085 kg
총 무게
0.086 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177806856
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
제품 설명
SV Connection space cover, for NH slimline switch-disconnector, size 00 (185 mm)