- 품목 번호:
- DK 7979.133
- 제품 설명
- 콤팩트한 기본 전원 분배 시스템. PDU 베이직을 이용해 각 IT 랙에 전문 전원 분배 시스템을 간단하게 장착할 수 있음. PDU 사양에 따라 19"(482.6mm) 레벨에서 수평 조립이나 수직 조립이 가능(제로 U 공간에서도).
- 장점
- 수직 설치 시 Rittal VX IT나 TS IT 랙에서 제로 U 공간에 공구 없이 장착할 수 있음
- 위상 및 퓨즈 회로의 컬러 표시(L1 = 분홍색, L2 = 검은색, L3 = 흰색)
- 공구가 불필요한 VX IT용 설치 키트
- 재료
- 알루미늄 압출 섹션, 산화 방지 코팅
슬롯: 플라스틱
- 제공 범위
- IEC C14, C20 커넥터용 커넥터 잠금장치
조립 부품
- 옵션
- 상태 모니터링과 함께 작동 중에 교체 가능한 피뢰기가 있는 과전압 보호 유형 3, PDU 인클로저에 통합 가능
다른 인클로저 색상 가능
- 치수
- 폭: 44 mm
깊이: 70 mm
길이: 1,095 mm
- 콘센트 개수 및 유형
- 18 x 접지 핀(type F, CEE 7/3)
- 정격 작동 전압
- 400V (AC)
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 정격 출력
- 11 kW
- 입중계
- 개수: 1
입중계당 위상 수: 3~
- 연결 케이블 길이
- 3 m
- 연결 타입, 전기의
- CEE
- 지침
- EMC 지침 2014/30/EU
- 저전압 지침 2014/35/EU
- 표준
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- 작동 온도 범위
- 5 °C...50 °C
- 습도(비응축 상태)
- 10...95 %
- 저장 온도 범위
- -20 °C...70 °C
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: ≥ 1,200 mm
인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글: ≥ 1,800 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.3 kg
- 총 무게
- 3.8 kg
- 관세 번호
- 85366990
- EAN
- 4028177947498
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
-
PDU basic 16A/3P CEE 18xCEE7/3 earthing-pin, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70, CEE 7/3: 16 x earthing-pin