PDU metered plus

품목 번호: DK 7979.537

하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: 출력 슬롯마다 전원 측정이 있는 지능형 PDU, 즉 개별 전기장치의 전력 소비.

품목 번호:
DK 7979.537
제품 설명
IT 네트워크와 서버 랙을 위한 콤팩트한 디자인의 하이엔드 배전 시스템. 개별 출력 슬롯에서 전원 측정.
장점
수직 설치 시 Rittal VX IT나 TS IT 랙에서 제로 U 공간에 공구 없이 장착할 수 있음
위상 및 퓨즈 회로의 컬러 표시(L1 = 분홍색, L2 = 검은색, L3 = 흰색)
공구가 불필요한 VX IT용 설치 키트
PDU 자가 전원 공급, 외부 전원 공급 불필요
EN 62 053-21에 준하는 측정 정확도 ±1%(kWh)
배터리 백업 기능이 있는 통합 실시간 클록(최대 10년, 배터리 교체 가능)
음향 알람용 통합 전자식 버저
전압, 전류, 전력 한계값 설정 가능(경고/알람), 출력 슬롯마다 개별적으로 설정 가능
절전형 디자인, 낮은 에너지 소모
기술 사양
180° 회전 가능하고 교체 가능한 PDU 인클로저에 있는 디스플레이/컨트롤러 유닛
통합, 완전한 리던던트 파워 팩, 모든 위상에서 공급
모든 위상에 걸쳐 결함 허용 PDU 리던던트 전기 공급
전압 V, 전류 A, 주파수 Hz
유효 전력, 실제 에너지, 피상 전력, 피상 에너지
역률(cosPhi) 및 위상각
중성선 전류 측정/불균형 부하 계산
통합 퓨즈가 있는 PDU에서 퓨즈 모니터링
PDU 기본 구성과 성능 데이터를 표시하기 위한 절전 모드와 백라이트 조명이 있는 밝은 TFT 디스플레이 128x128픽셀(RGB)
웹 사이트에 올바른 PDU 표시와 디스플레이 회전을 위한 위치 센서
LED, 다중 색상(초록색/노란색/빨간색). 개별 출력 슬롯당 한계값 및 스위칭 상태를 전달하기 위한 용도
전압 표시용 전원 LED
재료
알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅
슬롯: 플라스틱
제공 범위
조립 부품
옵션
상태 모니터링과 함께 작동 중에 교체 가능한 피뢰기가 있는 과전압 보호 유형 3, PDU 인클로저에 통합 가능
공급부/위상/퓨즈당 차동 전류 측정(유형 B)
옵션으로 구매 가능한 과전압 보호 모니터링
주변 모니터링을 위한 CMC III CAN 버스 센서 연결 가능, 최대 16개 센서
다른 인클로저 색상 가능
Measurement functions, description
위상 또는 입중계당 측정
출력 슬롯당 추가 측정
고성능 CPU(ARM Cortex A8)
디지털 입력(무전압 접점)
추가 알람 출력/릴레이 출력(전환 접점)
치수
폭: 44 mm
깊이: 70 mm
길이: 1,740 mm
콘센트 개수 및 유형
24 x C13 / 6 x C19
콘센트
24 x C 13
6 x C 19
정격 작동 전압
400V (AC)
정격 전류(최대)
32 A
정격 출력
22 kW
입중계
개수: 1
입중계당 위상 수: 3~
연결 케이블 길이
3 m
연결 타입, 전기의
CEE
인터페이스
벌크 구성, 펌웨어 업데이트 및 데이터 로깅용 USB 2.0 포트(USB-A)
최대 16개 환경 센서용 CAN 버스 인터페이스(RJ45)
LTE 장치, 스크립팅, CLI용 직렬 인터페이스 RS232(RJ12)
자체 인증서/TLS 1.2 사용
경보 작동 시 이메일 발송(SMTP)
권한 관리가 포함된 사용자 관리
LDAP(S)/Radius/액티브 디렉터리 연결
Syslog 서버 연결(최대 2개 서버)
완전한 리던던트 이더넷 인터페이스 10/100/1000Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
6
지침
EMC 지침 2014/30/EU
저전압 지침 2014/35/EU
표준
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
프로토콜
웹서버(HTTP, HTTPS, SSL) SSH, 텔넷, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
타사 DCIM 소프트웨어에 연결하기 위한 MIB
FTP/SFTP(업데이트/파일 전송)
작동 온도 범위
5 °C...50 °C
습도(비응축 상태)
10...95 %
저장 온도 범위
-20 °C...70 °C
적합한:
인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: ≥ 2,000 mm
인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글: ≥ 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
6.2 kg
총 무게
6.78 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177948433
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
제품 설명
DK PDU 미터+, 각 출력당 전원 측정 기능을 포함한 콤팩트한 기본 전원 분배 시스템, 네트워크 인터페이스 및 디스플레이 포함, WLD: 44x1740x70mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19
인증
TÜV
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Additional instructions
Quick guide
데이터 시트
상세 기술 내역
Technical details 2
Visio Shapes
소프트웨어
소프트웨어